Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Kołnierz kwadratowy 12.0 22.0 32.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kwadratowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz ułatwia instalację. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156596

Numer produktu produkcyjny:

20156596

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 98,1634 zł
10 - 19 88,3564 zł
20 - 49 83,4529 zł
50 - 99 78,5494 zł
100 + 68,6957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

98,16 zł

1 x 98,1634 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Waga g 86.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt