Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 16.0 26.0 70.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Są wyposażone w kwadratowy kołnierz środkowy zapewniający podparcie wałka. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Numer produktu Essentra:

20156695

Numer produktu produkcyjny:

20156695

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 246,2024 zł
10 - 19 221,5915 zł
20 - 49 209,2627 zł
50 - 99 196,9806 zł
100 + 172,323 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

246,20 zł

1 x 246,2024 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 6.0
Liczba obwodów kulkowych 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Waga g 187.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt