Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem kwadratowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156718

Numer produktu produkcyjny:

20156718

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 346,7008 zł
10 - 19 312,0494 zł
20 - 49 294,677 zł
50 - 99 277,3513 zł
100 + 242,6999 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

346,70 zł

1 x 346,7008 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Waga g 184.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt