Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 80.0 Stal nierdzewna

Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156732

Numer produktu produkcyjny:

20156732

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 526,2156 zł
10 - 19 473,5847 zł
20 - 49 447,2926 zł
50 - 99 420,9538 zł
100 + 368,3696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

526,22 zł

1 x 526,2156 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 43.0
l3 5.4
Liczba obwodów kulkowych 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Waga g 260.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt