Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Stal nierdzewna

Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem kwadratowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156787

Numer produktu produkcyjny:

20156787

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 487,4546 zł
10 - 19 438,6998 zł
20 - 49 414,3224 zł
50 - 99 389,945 zł
100 + 341,2369 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

487,45 zł

1 x 487,4546 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Waga g 335.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt