Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 25.0 40.0 112.0 Stal

Długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Są wyposażone w ułatwiający instalację i zapewniający stabilność kołnierz kołowy. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Numer produktu Essentra:

20156824

Numer produktu produkcyjny:

20156824

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 306,3053 zł
10 - 19 275,6701 zł
20 - 49 260,3525 zł
50 - 99 245,0349 zł
100 + 214,3997 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

306,31 zł

1 x 306,3053 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Waga g 515.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt