Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 30.0 47.0 123.0 Stal

Długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Są wyposażone w ułatwiający instalację i zapewniający stabilność kołnierz kołowy. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Numer produktu Essentra:

20156855

Numer produktu produkcyjny:

20156855

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 341,7973 zł
10 - 19 307,6129 zł
20 - 49 290,5207 zł
50 - 99 273,4285 zł
100 + 239,2441 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

341,80 zł

1 x 341,7973 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 6.6
d4 11.0
d5 62.0
l3 6.5
Liczba obwodów kulkowych 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5490.0
Waga g 655.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt