Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 40.0 62.0 80.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kwadratowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz ułatwia instalację. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156879

Numer produktu produkcyjny:

20156879

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 333,0644 zł
10 - 19 299,7673 zł
20 - 49 283,0954 zł
50 - 99 266,4702 zł
100 + 233,1264 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

333,06 zł

1 x 333,0644 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 80.0
l3 8.6
Liczba obwodów kulkowych 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Waga g 1185.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt