Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 50.0 75.0 100.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kwadratowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz ułatwia instalację. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156893

Numer produktu produkcyjny:

20156893

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 439,1201 zł
10 - 19 395,2221 zł
20 - 49 373,2731 zł
50 - 99 351,2774 zł
100 + 307,3794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

439,12 zł

1 x 439,1201 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 94.0
l3 8.6
Liczba obwodów kulkowych 6.0
w1 88.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Waga g 1730.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt