20156985
20156985
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 124,0352 zł |
10 - 19 | 111,613 zł |
20 - 49 | 105,4486 zł |
50 - 99 | 99,2375 zł |
100 + | 86,8153 zł |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 45.0 |
d3 tol. h4 | 3.4 |
d4 | 6.5 |
d5 | 24.0 |
l3 | 3.36 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
w1 | 25.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Waga g | 53.0 |
Materiał | Stal |
Typ | Square Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.