Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 6.0 12.0 19.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kwadratowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz ułatwia instalację. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157470

Numer produktu produkcyjny:

20157470

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 91,7655 zł
10 - 19 82,6123 zł
20 - 49 77,989 zł
50 - 99 73,4124 zł
100 + 64,2592 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

91,77 zł

1 x 91,7655 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Liczba obwodów kulkowych 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Waga g 26.5
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt