Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Square Flange 10.0 19.0 29.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem kwadratowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz ułatwia instalację. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157487

Numer produktu produkcyjny:

20157487

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 92,466 zł
10 - 19 83,2194 zł
20 - 49 78,5961 zł
50 - 99 73,9728 zł
100 + 64,7262 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

92,47 zł

1 x 92,466 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Waga g 78.0
Materiał Stal
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt