Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 6.0 12.0 19.0 Stal nierdzewna

Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem kwadratowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157517

Numer produktu produkcyjny:

20157517

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 119,7388 zł
10 - 19 107,7836 zł
20 - 49 101,7593 zł
50 - 99 95,7817 zł
100 + 83,8265 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

119,74 zł

1 x 119,7388 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Liczba obwodów kulkowych 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Waga g 26.5
Materiał Stal nierdzewna
Typ Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt