Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 10.0 19.0 29.0 Stal nierdzewna

Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem kołowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157548

Numer produktu produkcyjny:

20157548

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 132,0209 zł
10 - 19 118,8048 zł
20 - 49 112,2201 zł
50 - 99 105,6354 zł
100 + 92,4193 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

132,02 zł

1 x 132,0209 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29..0
l3 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Waga g 78.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt