Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 10.0 19.0 55.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem kołowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157623

Numer produktu produkcyjny:

20157623

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 191,0964 zł
10 - 19 171,9961 zł
20 - 49 162,4226 zł
50 - 99 152,8958 zł
100 + 133,7488 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

191,10 zł

1 x 191,0964 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Static load C0 max. N 1100.0
Waga g 105.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Long Version, Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt