10049846
008070659902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,4781 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wału | 9.0 mm |
---|---|
Średnica wału | 0.354 in |
Długość wału | 2.8 mm |
Długość wału | 0.11 in |
Całkowita długość | 4.3 mm |
Całkowita długość | 0.169 in |
Grubość kołnierza | 1.5 mm |
Grubość kołnierza | 0.059 in |
Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 7.4 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.291 in |
Pełny materiał | Polyamide 66 |
Średnica zewnętrzna | 9.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.354 in |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Średnica otworu pod trzon | 7.4 mm |
Średnica otworu pod trzon | 0.291 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 14.7 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.579 in |
Nominalna średnica zewnętrzna | 9.0 mm |
Nominalna średnica zewnętrzna | 0.354 in |
Z kołnierzem | Yes |
Średnica wewnętrzna | 7.4 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.291 in |
Średnica całkowita | 9.0 mm |
Średnica całkowita | 0.354 in |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować