10050651
008600059902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 32,8533 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wału | 68.0 mm |
---|---|
Średnica wału | 2.677 in |
Długość wału | 46.0 mm |
Długość wału | 1.811 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Grubość kołnierza | 4.0 mm |
Grubość kołnierza | 0.157 in |
Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 60.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 2.362 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Średnica zewnętrzna | 68.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 2.677 in |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Średnica otworu pod trzon | 60.0 mm |
Średnica otworu pod trzon | 2.362 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 81.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 3.189 in |
Nominalna średnica zewnętrzna | 68.0 mm |
Nominalna średnica zewnętrzna | 2.677 in |
Z kołnierzem | Yes |
Średnica wewnętrzna | 60.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 2.362 in |
Średnica całkowita | 68.0 mm |
Średnica całkowita | 2.677 in |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować