10179116
008765011442
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 20,736 zł |
50 - 999 | 13,428 zł |
1000 + | 10,1356 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wału | 28.0 mm |
---|---|
Średnica wału | 1.102 in |
Długość wału | 28.5 mm |
Długość wału | 1.122 in |
Całkowita długość | 30.0 mm |
Całkowita długość | 1.181 in |
Grubość kołnierza | 1.5 mm |
Grubość kołnierza | 0.059 in |
Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
Maks. temperatura aplikowania | 190 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 374 °F |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 25.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.984 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen |
Średnica zewnętrzna | 28.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 1.102 in |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Średnica otworu pod trzon | 25.0 mm |
Średnica otworu pod trzon | 0.984 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 35.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.378 in |
Nominalna średnica zewnętrzna | 28.0 mm |
Nominalna średnica zewnętrzna | 1.102 in |
Z kołnierzem | Yes |
Średnica wewnętrzna | 25.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.984 in |
Średnica całkowita | 30.0 mm |
Średnica całkowita | 1.181 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować