Menu Search

Magnesy

W produkcji

Dzięki wysokiej koercyjności magnesy ferrytowe stanowią odpowiednie rozwiązanie do wielu zastosowań. Te okrągłe krążki są magnesowane wielobiegunowo po jednej stronie. Jest to odpowiednie rozwiązanie do zastosowania w kontaktronach, urządzeniach chwytających takich jak magnesy garnkowe, układach bezpieczeństwa, systemach audiowizualnych i nie tylko. Produkty te dostępne są w dwóch wersjach: jednej standardowej w formie krążka, a drugiej w formie pierścienia z 5-milimetrowym otworem stożkowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Siła ciągnięcia Klasa Kup
0,6372 zł - 0,6372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 kg
C5
1,1315 zł - 1,1315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 kg
C5
0,4532 zł - 0,4532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.3 kg
C5
5,9403 zł - 5,9403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 kg
C8
Magnes cylindryczny Ferryt Wielobiegunowy 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Przedział cen netto
0,6372 zł - 0,6372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Klasa
    C5
  • Siła ciągnięcia
    0.4 kg
  • Kod towaru
    3917400099
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
Magnes cylindryczny Ferryt Wielobiegunowy 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Przedział cen netto
1,1315 zł - 1,1315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Klasa
    C5
  • Siła ciągnięcia
    0.6 kg
  • Kod towaru
    3917400099
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
Magnes cylindryczny Ferryt Wielobiegunowy 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Przedział cen netto
0,4532 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Klasa
    C5
  • Siła ciągnięcia
    0.3 kg
  • Kod towaru
    3917400099
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt
Magnes cylindryczny Ferryt Wielobiegunowy 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Przedział cen netto
5,9403 zł - 5,9403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Klasa
    C8
  • Siła ciągnięcia
    0.6 kg
  • Kod towaru
    3917400099
  • Materiał magnetyczny
    Ferryt