Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3409 zł - 12,3409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.1 kg
5.1 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
60,575 zł - 60,575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.9 kg
19.9 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
146,1527 zł - 146,1527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.8 kg
24.8 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
10,8767 zł - 10,8767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
31,0544 zł - 31,0544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
14,0003 zł - 14,0003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
54,802 zł - 54,802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
47,9692 zł - 47,9692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4 kg
4.4 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
4,5877 zł - 4,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4 kg
0.4 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
16,4406 zł - 16,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1 kg
1.1 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
2,6634 zł - 2,6634 zł | 12 Na stanie |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
3,5837 zł - 3,5837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
4,9363 zł - 4,9363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
13,7214 zł - 13,7214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
52,529 zł - 52,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
38,8355 zł - 38,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6 kg
1.6 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
22,8411 zł - 22,8411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 kg
8.5 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.