Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.
Nakrętki spawane są wyposażone w gwint. Istotne jest, by nie zostały poddane malowaniu proszkowemu czy obróbce powierzchniowej. Nasz asortyment zaślepek maskujących z uchwytem zaprojektowano specjalnie z myślą o maskowaniu niegwintowanych i gwintowanych otworów przelotowych. Idealnie nadaje się do maskowania nakrętek spawanych.Uchwyt do wyciągania umożliwia szybki i łatwy demontaż.Korpus zatyczki jest wyposażony w ząbki, które blokują się na gwincie. Gwarantuje to dobre mocowanie elementu maskującego. Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SRF0061
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | HD | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | d1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8754 zł - 0,8754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
M10
|
Niebieski
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 1,4556 zł - 1,4556 zł | 350 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M12
|
Czerwony
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10359686 | 0,6688 zł - 0,6688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M8
|
Żółty
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować