Metalowe haczyki S umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Średnica drutu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5027 zł - 0,5027 zł | 10344 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,4269 zł - 0,4269 zł | 32700 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6391 zł - 1,5659 zł | 2355 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10380116 | 0,6782 zł - 0,6782 zł | 245 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować