These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,9878 zł - 121,3143 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 73,3673 zł - 114,1269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 73,3673 zł - 114,1269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 111,1973 zł - 111,1973 zł | 40 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 150,0296 zł - 233,3794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 172,4936 zł - 268,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,2004 zł - 39,1115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 30,5898 zł - 42,8256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,448 zł - 44,0271 zł | 8 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 22,0789 zł - 30,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 32,6914 zł - 32,6914 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 32,6914 zł - 32,6914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 25,9259 zł - 25,9259 zł | 6 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 7,4276 zł - 8,253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 32,7337 zł - 50,9191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 25,9259 zł - 25,9259 zł | 38 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 187,7372 zł - 262,832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,9671 zł - 41,954 zł | 5 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 23,8109 zł - 37,0391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować