20060701
09712222E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 39,4507 zł |
50 - 499 | 28,1791 zł |
500 + | 23,4826 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 30.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.181 in |
Całkowita grubość | 22.0 mm |
Całkowita grubość | 0.866 in |
Szerokość całkowita | 20.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.787 in |
Średnica sworznia | 6.0 mm |
Średnica sworznia | 0.236 in |
Długość sworznia | 53.0 mm |
Długość sworznia | 2.087 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Metoda montażu | Trzpień |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Możliwość demontażu |
Price per piece incl VAT | 47.573 PLN |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.