Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2579 zł - 1,7611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Niebieski
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6364 zł - 1,1188 zł | 900 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,9231 zł - 4,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 2,9831 zł - 7,3086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Niebieski
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,4808 zł - 0,9836 zł | 900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6737 zł - 1,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,952 zł - 4,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4241 zł - 0,8484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,7203 zł - 4,2149 zł | 1400 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4875 zł - 3,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,9231 zł - 4,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4704 zł - 0,7318 zł | 4500 Na stanie |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,1457 zł - 1,7822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8715 zł - 1,3556 zł | 2500 Na stanie |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,5888 zł - 0,9159 zł | 4500 Na stanie |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3121 zł - 0,4856 zł | 9000 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2406 zł - 0,3744 zł | 19500 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1898 zł - 0,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,2051 zł - 0,3191 zł | 25000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,6538 zł - 1,017 zł | 1000 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować