Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Rodzaj zamknięcia | Wysokość obudowy | Długość otworu montażowego | Materiał krzywki | Średnica obudowy | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6391 zł - 19,6608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 22,2078 zł - 31,091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,4195 zł - 25,5415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 87,1006 zł - 121,9408 zł | 97 Na stanie |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 22,5934 zł - 31,6308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 31,1129 zł - 48,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| 139,7845 zł - 195,6984 zł | 677 Na stanie |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| 70,9365 zł - 78,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 87,1006 zł - 121,9408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 22,5934 zł - 31,6308 zł | 6 Na stanie |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 24,1197 zł - 33,7676 zł | 150 Na stanie |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 21,8535 zł - 30,5949 zł | 20 Na stanie |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 25,7647 zł - 36,0706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 70,9365 zł - 78,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 73,846 zł - 82,051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować