Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj uchwytu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Minimalny chwyt | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,5637 zł - 118,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
84,2248 zł - 117,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
22,2636 zł - 31,169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
34,8711 zł - 58,5835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.307 in
33.2 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
0.846 in
21.5 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
20,9032 zł - 29,2644 zł | 74 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem
|
0.854 in
21.7 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
84,5637 zł - 118,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
23,3601 zł - 32,7042 zł | 14 Na stanie |
0.882 in
22.4 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
84,5637 zł - 118,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
28,4384 zł - 39,8138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
0.854 in
21.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.118 in
28.4 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.882 in
22.4 mm
|
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.118 in
28.4 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.882 in
22.4 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
141,8162 zł - 141,8162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.