Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Grupa SR: SR5528
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,4407 zł - 10,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 44 Na stanie |
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
20121051 | 7,5572 zł - 10,5801 zł | 25 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
7,7212 zł - 10,8097 zł | 38 Na stanie |
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 28 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,4512 zł - 8,2791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,4407 zł - 10,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,4406 zł - 10,4168 zł | 44 Na stanie |
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 101 Na stanie |
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,883 zł - 11,0362 zł | 82 Na stanie |
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
8,4643 zł - 8,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
8,4643 zł - 8,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.