10306345
552030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 + | 43,6464 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu wewnętrznego | M8 x 1.25 |
---|---|
Zewnętrzny rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Średnica podziałowa | 1.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.059 in |
Długość otworu montażowego do końca długości | 30.0 mm |
Długość otworu montażowego do końca długości | 1.181 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Typ | 5 |
Pełny materiał | Stal |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować