Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR10 x 2 20.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147747

Numer produktu produkcyjny:

20147747

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 72,0581 zł
10 - 19 64,8663 zł
20 - 49 61,2704 zł
50 - 99 57,6278 zł
100 + 54,0319 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

72,06 zł

1 x 72,0581 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR10 x 2
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 2.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 200.0
d2 tol. h10 22.0
Waga kg 0.053
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt