Nakrętki cylindryczne z brązu są używane z naszymi śrubami pociągowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym przy niskich i średnich obrotach. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału. Są wykonane z brązu, który charakteryzuje się większą odpornością na korozję niż stal, ale jest od niej mniej wytrzymały i odporny na wysokie temperatury.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1330
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Kierunek gwintu | d2 tol. h10 | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,2624 zł - 212,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Prawe
|
45.0
|
4.0
|
||
| 97,9817 zł - 130,6423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Lewe
|
36.0
|
4.0
|
||
| 231,0291 zł - 288,7984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Prawe
|
45.0
|
10.0
|
||
| 93,4121 zł - 124,5335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Prawe
|
36.0
|
4.0
|
||
| 283,7478 zł - 354,6968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Prawe
|
50.0
|
5.0
|
||
| 319,2944 zł - 399,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Lewe
|
50.0
|
5.0
|
||
| 130,6904 zł - 174,2218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Lewe
|
40.0
|
4.0
|
||
| 116,5968 zł - 155,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Prawe
|
40.0
|
4.0
|
||
| 191,923 zł - 239,9278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Prawe
|
45.0
|
5.0
|
||
| 456,9595 zł - 537,6249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Lewe
|
60.0
|
5.0
|
||
| 55,6529 zł - 74,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Lewe
|
22.0
|
2.0
|
||
| 165,756 zł - 220,976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Lewe
|
45.0
|
4.0
|
||
| 72,9692 zł - 97,2602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Prawe
|
30.0
|
3.0
|
||
| 236,1759 zł - 295,1958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Prawe
|
50.0
|
5.0
|
||
| 57,7693 zł - 77,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Prawe
|
26.0
|
3.0
|
||
| 43,6757 zł - 58,2503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Prawe
|
22.0
|
2.0
|
||
| 149,3055 zł - 199,0419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Prawe
|
40.0
|
8.0
|
||
| 2 460,5509 zł - 2 733,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Lewe
|
120.0
|
10.0
|
||
| 2 783,172 zł - 3 092,4133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Prawe
|
120.0
|
10.0
|
||
| 96,202 zł - 128,2373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Lewe
|
30.0
|
3.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować