Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR12 x 3 24.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147754

Numer produktu produkcyjny:

20147754

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 74,7667 zł
10 - 19 67,2947 zł
20 - 49 63,5587 zł
50 - 99 59,8227 zł
100 + 56,0867 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

74,77 zł

1 x 74,7667 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR12 x 3
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 3.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 280.0
d2 tol. h10 26.0
Waga kg 0.083
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt