Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR12 x 6 24.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147778

Numer produktu produkcyjny:

20147778

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 78,3626 zł
10 - 19 70,517 zł
20 - 49 66,5942 zł
50 - 99 62,6714 zł
100 + 58,7953 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

78,36 zł

1 x 78,3626 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR12 x 6
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 12.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 280.0
d2 tol. h10 26.0
Waga kg 0.083
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt