Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR14 x 6 28.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147808

Numer produktu produkcyjny:

20147808

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 124,5022 zł
10 - 19 112,0333 zł
20 - 49 105,8222 zł
50 - 99 99,6111 zł
100 + 93,40 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

124,50 zł

1 x 124,5022 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR14 x 6
Liczba początków 2.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 380.0
d2 tol. h10 30.0
Waga kg 0.135
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt