Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR20 x 4 40.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147877

Numer produktu produkcyjny:

20147877

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 206,1338 zł
10 - 19 185,5391 zł
20 - 49 175,2184 zł
50 - 99 164,8977 zł
100 + 154,6237 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

206,13 zł

1 x 206,1338 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR20 x 4
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 790.0
d2 tol. h10 45.0
Waga kg 0.455
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt