Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR22 x 10 44.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147907

Numer produktu produkcyjny:

20147907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 280,3868 zł
10 - 19 252,3668 zł
20 - 49 238,3101 zł
50 + 224,3001 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

280,39 zł

1 x 280,3868 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR22 x 10
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 22.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 940.0
d2 tol. h10 45.0
Waga kg 0.480
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt