Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR24 x 5 48.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147952

Numer produktu produkcyjny:

20147952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 291,408 zł
10 - 19 262,2672 zł
20 - 49 247,6968 zł
50 + 233,1264 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

291,41 zł

1 x 291,408 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 5
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 24.0
Prowadzenie 5.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Waga kg 0.656
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt