Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR30 x 6 60.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20148027

Numer produktu produkcyjny:

20148027

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 459,0143 zł
10 - 19 413,1082 zł
20 + 390,1785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

459,01 zł

1 x 459,0143 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR30 x 6
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 1780.0
d2 tol. h10 60.0
Waga kg 1.140
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt