Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR80 x 10 160.0 Brąz

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania położenia śrub pociągowych. Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy pasujący do gwintu śruby, gwarantują wysoką trwałość i wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20149512

Numer produktu produkcyjny:

20149512

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 654,3159 zł
10 + 2 388,8843 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 654,32 zł

1 x 2 654,3159 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR80 x 10
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 12950.0
d2 tol. h10 120.0
Waga kg 9.800
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt