Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR12 x 3 35.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146627

Numer produktu produkcyjny:

20146627

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 158,8734 zł
10 - 19 142,9954 zł
20 - 49 135,0564 zł
50 - 99 127,1174 zł
100 + 119,1784 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

158,87 zł

1 x 158,8734 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR12 x 3
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 12.0
Prowadzenie 3.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 400.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Waga kg 0.266
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt