Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią istotny element zespołu śruby pociągowej. Są szeroko stosowane w układach ruchu liniowego. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Ich gładka powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej.
Są wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w element samosmarujący. Brąz gwarantuje również niezawodne działanie, dzięki czemu nakrętki te należą do najczęściej wybieranych komponentów zespołów śrub pociągowych.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kołnierzowe z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1331, SRL1332
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Liczba początków | d3 tol. h11 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,7882 zł - 360,9018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 117,1259 zł - 156,1839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 208,4216 zł - 277,8795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 166,9105 zł - 222,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 137,136 zł - 182,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 337,2842 zł - 421,6053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 493,5163 zł - 580,6272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 103,1285 zł - 137,5208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 2 053,3836 zł - 2 281,5531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 243,343 zł - 304,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 379,1802 zł - 446,0887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR30 x12
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 363,2107 zł - 427,3293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 351,0411 zł - 438,8254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 498,6631 zł - 586,6879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 409,1471 zł - 481,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 1 279,4385 zł - 1 421,601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 457,8734 zł - 538,6831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 397,1219 zł - 467,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 858,0737 zł - 1 009,4957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
2.0
|
95.0
|
||
| 843,5472 zł - 992,4198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować