20146665
20146665
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 262,7809 zł |
10 - 19 | 236,4888 zł |
20 - 49 | 223,3661 zł |
50 - 99 | 210,2434 zł |
100 + | 197,074 zł |
Rozmiar gwintu | TR14 x 3 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Prowadzenie | 3.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.258 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować