20146689
20146689
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 222,6189 zł |
10 - 19 | 200,343 zł |
20 - 49 | 189,2284 zł |
50 - 99 | 178,1138 zł |
100 + | 166,9525 zł |
Rozmiar gwintu | TR16 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 530.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.244 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować