Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR16 x 8 35.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146702

Numer produktu produkcyjny:

20146702

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 229,3904 zł
10 - 19 206,4607 zł
20 - 49 194,9725 zł
50 - 99 183,531 zł
100 + 172,0428 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

229,39 zł

1 x 229,3904 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR16 x 8
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 16.0
Prowadzenie 8.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 530.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Waga kg 0.244
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt