20146733
20146733
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 268,058 zł |
10 - 19 | 241,2522 zł |
20 - 49 | 227,8493 zł |
50 - 99 | 214,4464 zł |
100 + | 201,0435 zł |
Rozmiar gwintu | TR18 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.228 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować