20146764
20146764
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 307,6596 zł |
10 - 19 | 276,8843 zł |
20 - 49 | 261,52 zł |
50 + | 246,109 zł |
Rozmiar gwintu | TR20 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 870.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.345 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.