Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR22 x 5 44.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem lewym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146795

Numer produktu produkcyjny:

20146795

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 409,3255 zł
10 - 19 368,4163 zł
20 - 49 347,915 zł
50 + 327,4604 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

409,33 zł

1 x 409,3255 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR22 x 5
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 22.0
Prowadzenie 5.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 1030.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Waga kg 0.322
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt