20146818
20146818
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 305,1845 zł |
10 - 19 | 274,6894 zł |
20 - 49 | 259,4185 zł |
50 + | 244,1476 zł |
Rozmiar gwintu | TR24 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 1040.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.304 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować