Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR28 x 5 46.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem lewym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146870

Numer produktu produkcyjny:

20146870

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 467,3269 zł
10 - 19 420,5802 zł
20 + 397,2302 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

467,33 zł

1 x 467,3269 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR28 x 5
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 28.0
Prowadzenie 5.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 1200.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Waga kg 0.442
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt