Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR32 x 12 54.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146917

Numer produktu produkcyjny:

20146917

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 541,5799 zł
10 - 19 487,4079 zł
20 + 460,3219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

541,58 zł

1 x 541,5799 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR32 x 12
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 32.0
Prowadzenie 12.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Waga kg 0.706
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt